Rolamento de agulha, rolo de apoio, rolo de apoio completo de rolos, com anel interno, anel externo cilíndrico
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Internal diameter | 40 mm |
| D - External diameter | 80 mm |
| C - Width of bearing, drawn cup or outer ring | 30 mm |
| F - Under roller diameter | 50 mm |
| B - Bearing/Inner ring width | 32 mm |
| e - Inlet diameter of roller or washer | 66 mm |
| Rolamento com/sem gaiola | Sans |
| Classe de folga radial | CN |
| Classe de precisão | P0 |
| Peso | 0,89 kg |

| DESEMPENHO | | Cr - Dynamic load rating | 68,5 kN |
| C0r - Static load rating | 171 kN |
| Track load capacity cylindrical outer ring | 44,5 kN |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 2000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |