Rolos de leva com anel interno

NATV40/3AS - NTN

NATV40/3AS

Rolamento de agulha, rolo de apoio, rolo de apoio completo de rolos, com anel interno, anel externo esférico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter40 mm
D - External diameter80 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring30 mm
F - Under roller diameter50 mm
B - Bearing/Inner ring width32 mm
e - Inlet diameter of roller or washer66 mm
R - Track roller radius500 mm
Rolamento com/sem gaiolaSans
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,89 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating68,5 kN
C0r - Static load rating171 kN
Track load capacity spherical outer ring9,8 kN
N lim - Grease lubrication limit speed2000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C