• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolos de leva com anel interno

NATV50X/3AS - NTN

NATV50X/3AS

Rolamento de agulha, rolo de apoio, rolo de apoio completo de rolos, com anel interno, anel externo cilíndrico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter50 mm
D - External diameter90 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring30 mm
F - Under roller diameter60 mm
B - Bearing/Inner ring width32 mm
e - Inlet diameter of roller or washer76 mm
Rolamento com/sem gaiolaSans
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,99 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating76 kN
C0r - Static load rating205 kN
Track load capacity cylindrical outer ring50 kN
N lim - Grease lubrication limit speed1600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C