Rolos de leva com anel interno

NATV6X/3AS - NTN

NATV6X/3AS

Rolamento de agulha, rolo de apoio, rolo de apoio completo de rolos, com anel interno, anel externo cilíndrico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter6 mm
D - External diameter19 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring11 mm
F - Under roller diameter10 mm
B - Bearing/Inner ring width12 mm
e - Inlet diameter of roller or washer14 mm
Rolamento com/sem gaiolaSans
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,027 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating7,45 kN
C0r - Static load rating11,7 kN
Track load capacity cylindrical outer ring4,05 kN
N lim - Grease lubrication limit speed10000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C