• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NF209 - NTN

NF209

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter45 mm
D - External diameter85 mm
B - Bearing/Inner ring width19 mm
E - Upper roller diameter75 mm
F - Under roller diameter55 mm
d1 - IR flange outer diameter59 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,438 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica51 kN
C0 - Capacidade de carga estática47 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga5,7 kN
N lim - Oil lubrication limit speed9900 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed8400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR51,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR78,5 mm
Db min - Small face shoulder min diameter76 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image