• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NF217C3 - NTN

NF217C3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter85 mm
D - External diameter150 mm
B - Bearing/Inner ring width28 mm
E - Upper roller diameter133,8 mm
F - Under roller diameter101,8 mm
d1 - IR flange outer diameter108,2 mm
rs - Min fillet radius2 mm
r1s - Min fillet radius2 mm
Classe de folga radialC3
Peso1,85 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica134 kN
C0 - Capacidade de carga estática140 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga16,3 kN
N lim - Oil lubrication limit speed5300 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed4500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR94 mm
Da max - Max shoulder diameter OR141 mm
Db min - Small face shoulder min diameter136,6 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image