• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NF309 - NTN

NF309

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter45 mm
D - External diameter100 mm
B - Bearing/Inner ring width25 mm
E - Upper roller diameter88,5 mm
F - Under roller diameter58,5 mm
d1 - IR flange outer diameter64 mm
rNs - Min fillet radius1,5 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialCN
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica82 kN
C0 - Capacidade de carga estática71 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga8,65 kN
N lim - Oil lubrication limit speed9100 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed6500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR53 mm
dc min - Min inner ring GO diameter60 mm
Da max - Max shoulder diameter OR92 mm
Db min - Small face shoulder min diameter90,5 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image