• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ1006G1 - NTN

NJ1006G1

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter30 mm
D - External diameter55 mm
B - Bearing/Inner ring width13 mm
E - Upper roller diameter48,5 mm
F - Under roller diameter36,5 mm
d1 - IR flange outer diameter38,9 mm
rs - Min fillet radius1 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,131 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica21,8 kN
C0 - Capacidade de carga estática19,6 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga2,39 kN
N lim - Oil lubrication limit speed16000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed14000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR35 mm
da max - Small face shoulder max diameter35 mm
dc min - Min inner ring GO diameter39,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR50 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image