• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ1007G1 - NTN

NJ1007G1

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter35 mm
D - External diameter62 mm
B - Bearing/Inner ring width14 mm
E - Upper roller diameter55 mm
F - Under roller diameter42 mm
d1 - IR flange outer diameter44,6 mm
rs - Min fillet radius1 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,171 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica25,1 kN
C0 - Capacidade de carga estática23,2 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga2,85 kN
N lim - Oil lubrication limit speed15000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed12000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR40 mm
da max - Small face shoulder max diameter41 mm
dc min - Min inner ring GO diameter45 mm
Da max - Max shoulder diameter OR57 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image