• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ206EAT2X - NTN

NJ206EAT2X

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter30 mm
D - External diameter62 mm
B - Bearing/Inner ring width16 mm
E - Upper roller diameter55,5 mm
F - Under roller diameter37,5 mm
d1 - IR flange outer diameter41,1 mm
rs - Min fillet radius1 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,208 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica46 kN
C0 - Capacidade de carga estática37,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga4,55 kN
N lim - Oil lubrication limit speed15600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed11000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR34 mm
da max - Small face shoulder max diameter37 mm
dc min - Min inner ring GO diameter44 mm
Da max - Max shoulder diameter OR57 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image