• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ207EG1 - NTN

NJ207EG1

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter35 mm
D - External diameter72 mm
B - Bearing/Inner ring width17 mm
E - Upper roller diameter64 mm
F - Under roller diameter44 mm
d1 - IR flange outer diameter48 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,319 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica50,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática50 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga6,1 kN
N lim - Oil lubrication limit speed11000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed9500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR41,5 mm
da max - Small face shoulder max diameter43 mm
dc min - Min inner ring GO diameter50 mm
Da max - Max shoulder diameter OR65,5 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image