• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ208C3 - NTN

NJ208C3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter40 mm
D - External diameter80 mm
B - Bearing/Inner ring width18 mm
E - Upper roller diameter70 mm
F - Under roller diameter50 mm
d1 - IR flange outer diameter54,2 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialC3
Peso0,386 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica48,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática43 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga5,25 kN
N lim - Oil lubrication limit speed11000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed9400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR46,5 mm
da max - Small face shoulder max diameter49 mm
dc min - Min inner ring GO diameter56 mm
Da max - Max shoulder diameter OR73,5 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image