• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ208EAT2XC3 - NTN

NJ208EAT2XC3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter40 mm
D - External diameter80 mm
B - Bearing/Inner ring width18 mm
E - Upper roller diameter71,5 mm
F - Under roller diameter49,5 mm
d1 - IR flange outer diameter53,9 mm
rNs - Min fillet radius1,1 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialC3
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica66 kN
C0 - Capacidade de carga estática55,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga6,75 kN
N lim - Oil lubrication limit speed12000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed8500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR46,5 mm
dc min - Min inner ring GO diameter52 mm
Da max - Max shoulder diameter OR73,5 mm
Db min - Small face shoulder min diameter72,5 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image