• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ212EAT2X - NTN

NJ212EAT2X

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter60 mm
D - External diameter110 mm
B - Bearing/Inner ring width22 mm
E - Upper roller diameter100 mm
F - Under roller diameter71 mm
d1 - IR flange outer diameter77,6 mm
D1 - OR flange inner diameter94,8 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,826 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica115 kN
C0 - Capacidade de carga estática107 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga13,1 kN
N lim - Oil lubrication limit speed8200 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed5800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR68 mm
da max - Small face shoulder max diameter71 mm
dc min - Min inner ring GO diameter80 mm
Da max - Max shoulder diameter OR102 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image