• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ213C3 - NTN

NJ213C3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter65 mm
D - External diameter120 mm
B - Bearing/Inner ring width23 mm
E - Upper roller diameter105,6 mm
F - Under roller diameter79,6 mm
d1 - IR flange outer diameter84,8 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialC3
Peso1,083 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica93 kN
C0 - Capacidade de carga estática94,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga11,5 kN
N lim - Oil lubrication limit speed7000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed5900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR73 mm
da max - Small face shoulder max diameter77 mm
dc min - Min inner ring GO diameter87 mm
Da max - Max shoulder diameter OR112 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image