Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida
Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas . As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto .
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 65 mm D - External diameter 120 mm B - Bearing/Inner ring width 23 mm F - Under roller diameter 78,5 mm d1 - IR flange outer diameter 84,6 mm D1 - OR flange inner diameter 104 mm s - Max axial offset 1,4 mm rNs - Min fillet radius 0 mm D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring 0 mm rs - Min fillet radius 1,5 mm r1s - Min fillet radius 1,5 mm Classe de folga radial CN Peso 1,07 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 123 kN C0 - Capacidade de carga estática 122 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 14,9 kN N ref - Reference thermal speed 5000 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 6900 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 6,717 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 9,283 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 6,073 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 3,037 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,42 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 73 mm da max - Small face shoulder max diameter 77 mm dc min - Min inner ring GO diameter 87 mm Da max - Max shoulder diameter OR 112 mm ra max - Max fillet radius 1,5 mm r1a - Max fillet radius 1,5 mm
Industry Calcul Factors