• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ214ET2X - NTN

NJ214ET2X

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter70 mm
D - External diameter125 mm
B - Bearing/Inner ring width24 mm
E - Upper roller diameter113,5 mm
F - Under roller diameter83,5 mm
d1 - IR flange outer diameter89,5 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialCN
Peso1,18 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica119 kN
C0 - Capacidade de carga estática137 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga16,7 kN
N lim - Oil lubrication limit speed5900 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed5000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR78 mm
da max - Small face shoulder max diameter82 mm
dc min - Min inner ring GO diameter92 mm
Da max - Max shoulder diameter OR117 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image