• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ215C3 - NTN

NJ215C3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter75 mm
D - External diameter130 mm
B - Bearing/Inner ring width25 mm
E - Upper roller diameter116,5 mm
F - Under roller diameter88,5 mm
d1 - IR flange outer diameter94 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialC3
Peso1,26 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica107 kN
C0 - Capacidade de carga estática111 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga13,4 kN
N lim - Oil lubrication limit speed6000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed5100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR83 mm
da max - Small face shoulder max diameter87 mm
dc min - Min inner ring GO diameter96 mm
Da max - Max shoulder diameter OR122 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image