Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas . As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto .
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 25 mm D - External diameter 52 mm B - Bearing/Inner ring width 18 mm E - Upper roller diameter 46,5 mm F - Under roller diameter 31,5 mm rNs - Min fillet radius 0,6 mm rs - Min fillet radius 1 mm r1s - Min fillet radius 0,6 mm Classe de folga radial C3 Peso 0,491 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 41,5 kN C0 - Capacidade de carga estática 34,5 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 4,25 kN N lim - Oil lubrication limit speed 15600 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 11000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 29 mm da max - Small face shoulder max diameter 31 mm dc min - Min inner ring GO diameter 34 mm Da max - Max shoulder diameter OR 47 mm Db min - Small face shoulder min diameter 47,5 mm ra max - Max fillet radius 1 mm r1a - Max fillet radius 0,6 mm
Industry Calcul Factors