• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ2205ET2XC4 - NTN

NJ2205ET2XC4

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter25 mm
D - External diameter52 mm
B - Bearing/Inner ring width18 mm
E - Upper roller diameter46,5 mm
F - Under roller diameter31,5 mm
d1 - IR flange outer diameter34,5 mm
rs - Min fillet radius1 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialC4
Peso0,163 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica35 kN
C0 - Capacidade de carga estática34,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga4,2 kN
N lim - Oil lubrication limit speed13000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed11000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR30 mm
da max - Small face shoulder max diameter31 mm
dc min - Min inner ring GO diameter37 mm
Da max - Max shoulder diameter OR47 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image