• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ2206EAT2XC3 - NTN

NJ2206EAT2XC3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter30 mm
D - External diameter62 mm
B - Bearing/Inner ring width20 mm
E - Upper roller diameter55,5 mm
F - Under roller diameter37,5 mm
rNs - Min fillet radius0,6 mm
rs - Min fillet radius1 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialC3
Peso0,533 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica58 kN
C0 - Capacidade de carga estática50 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga6,1 kN
N lim - Oil lubrication limit speed13200 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed9700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR34 mm
da max - Small face shoulder max diameter37 mm
dc min - Min inner ring GO diameter40 mm
Da max - Max shoulder diameter OR57 mm
Db min - Small face shoulder min diameter56,5 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image