• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ2207EAT2XC3 - NTN

NJ2207EAT2XC3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter35 mm
D - External diameter72 mm
B - Bearing/Inner ring width23 mm
E - Upper roller diameter64 mm
F - Under roller diameter44 mm
d1 - IR flange outer diameter48 mm
rNs - Min fillet radius0 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialC3
Peso0,455 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica73 kN
C0 - Capacidade de carga estática65,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga7,95 kN
N lim - Oil lubrication limit speed12000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed8500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR39 mm
da max - Small face shoulder max diameter43 mm
dc min - Min inner ring GO diameter41,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR65,5 mm
Db min - Small face shoulder min diameter0 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image