• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ2208EG1C3 - NTN

NJ2208EG1C3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter40 mm
D - External diameter80 mm
B - Bearing/Inner ring width23 mm
E - Upper roller diameter71,5 mm
F - Under roller diameter49,5 mm
d1 - IR flange outer diameter53,9 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialC3
Peso0,54 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica72,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática77,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga9,5 kN
N lim - Oil lubrication limit speed8900 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed7600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR46,5 mm
da max - Small face shoulder max diameter49 mm
dc min - Min inner ring GO diameter56 mm
Da max - Max shoulder diameter OR73,5 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image