• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ2209EAT2X - NTN

NJ2209EAT2X

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter45 mm
D - External diameter85 mm
B - Bearing/Inner ring width23 mm
E - Upper roller diameter76,5 mm
F - Under roller diameter54,5 mm
d1 - IR flange outer diameter58,9 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,532 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica90 kN
C0 - Capacidade de carga estática84,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga10,3 kN
N lim - Oil lubrication limit speed9600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed6800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR51,5 mm
da max - Small face shoulder max diameter54 mm
dc min - Min inner ring GO diameter61 mm
Da max - Max shoulder diameter OR78,5 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image