• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ2211EAT2X - NTN

NJ2211EAT2X

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter55 mm
D - External diameter100 mm
B - Bearing/Inner ring width25 mm
E - Upper roller diameter90 mm
F - Under roller diameter66 mm
d1 - IR flange outer diameter70,8 mm
D1 - OR flange inner diameter85,6 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,823 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica120 kN
C0 - Capacidade de carga estática122 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga14,8 kN
N lim - Oil lubrication limit speed7900 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed5600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR63 mm
da max - Small face shoulder max diameter68 mm
dc min - Min inner ring GO diameter73 mm
Da max - Max shoulder diameter OR92 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image