• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ2213EAT2XC3 - NTN

NJ2213EAT2XC3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter65 mm
D - External diameter120 mm
B - Bearing/Inner ring width31 mm
E - Upper roller diameter108,5 mm
F - Under roller diameter78,5 mm
d1 - IR flange outer diameter84,5 mm
rNs - Min fillet radius1,5 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialC3
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica176 kN
C0 - Capacidade de carga estática181 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga22,1 kN
N lim - Oil lubrication limit speed6700 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed4800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR73 mm
dc min - Min inner ring GO diameter81 mm
Da max - Max shoulder diameter OR112 mm
Db min - Small face shoulder min diameter110 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image