• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ2216EG1C3 - NTN

NJ2216EG1C3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter80 mm
D - External diameter140 mm
B - Bearing/Inner ring width33 mm
E - Upper roller diameter127,3 mm
F - Under roller diameter95,3 mm
d1 - IR flange outer diameter101,7 mm
rs - Min fillet radius2 mm
r1s - Min fillet radius2 mm
Classe de folga radialC3
Peso2,15 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica186 kN
C0 - Capacidade de carga estática243 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga28,8 kN
N lim - Oil lubrication limit speed4600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR89 mm
da max - Small face shoulder max diameter94 mm
dc min - Min inner ring GO diameter104 mm
Da max - Max shoulder diameter OR131 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image