• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ2217EAT2X - NTN

NJ2217EAT2X

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter85 mm
D - External diameter150 mm
B - Bearing/Inner ring width36 mm
E - Upper roller diameter136,5 mm
F - Under roller diameter100,5 mm
d1 - IR flange outer diameter107,7 mm
rNs - Min fillet radius2 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Classe de folga radialCN
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica257 kN
C0 - Capacidade de carga estática279 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga32,5 kN
N lim - Oil lubrication limit speed5200 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR94 mm
dc min - Min inner ring GO diameter104 mm
Da max - Max shoulder diameter OR141 mm
Db min - Small face shoulder min diameter138 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image