Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ2218EAT2X - NTN

NJ2218EAT2X

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter90 mm
D - External diameter160 mm
B - Bearing/Inner ring width40 mm
E - Upper roller diameter145 mm
F - Under roller diameter107 mm
d1 - IR flange outer diameter114,6 mm
rNs - Min fillet radius2 mm
rs - Min fillet radius2 mm
Classe de folga radialCN
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica286 kN
C0 - Capacidade de carga estática315 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga35,5 kN
N lim - Oil lubrication limit speed4900 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR99 mm
dc min - Min inner ring GO diameter109 mm
Da max - Max shoulder diameter OR151 mm
Db min - Small face shoulder min diameter147 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image