• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ2219 - NTN

NJ2219

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter95 mm
D - External diameter170 mm
B - Bearing/Inner ring width43 mm
E - Upper roller diameter151,5 mm
F - Under roller diameter113,5 mm
d1 - IR flange outer diameter121 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
r1s - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso4,045 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica256 kN
C0 - Capacidade de carga estática298 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga33,5 kN
N lim - Oil lubrication limit speed4300 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR106 mm
da max - Small face shoulder max diameter111 mm
dc min - Min inner ring GO diameter123 mm
Da max - Max shoulder diameter OR159 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image