• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ2226C3 - NTN

NJ2226C3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter130 mm
D - External diameter230 mm
B - Bearing/Inner ring width64 mm
E - Upper roller diameter204 mm
F - Under roller diameter156 mm
d1 - IR flange outer diameter165,5 mm
rs - Min fillet radius3 mm
r1s - Min fillet radius3 mm
Classe de folga radialC3
Peso10,6 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica420 kN
C0 - Capacidade de carga estática530 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga54 kN
N lim - Oil lubrication limit speed3100 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2600 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR143 mm
da max - Small face shoulder max diameter151 mm
dc min - Min inner ring GO diameter168 mm
Da max - Max shoulder diameter OR217 mm
ra max - Max fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image