• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ222EG15C3 - SNR

NJ222EG15C3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter110 mm
D - External diameter200 mm
B - Bearing/Inner ring width38 mm
E - Upper roller diameter180,5 mm
F - Under roller diameter132,5 mm
d1 - IR flange outer diameter141,6 mm
D1 - OR flange inner diameter173,8 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
r1s - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialC3
Peso4,93 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica292 kN
C0 - Capacidade de carga estática365 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga38,9 kN
N ref - Reference thermal speed3300 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed4000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)7,196 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)9,804 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)6,367 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,184 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,423 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR121 mm
da max - Small face shoulder max diameter130 mm
db min - Min inner ring GO diameter135 mm
dc min - Min inner ring GO diameter144 mm
Da max - Max shoulder diameter OR189 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
r1a - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image