• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ224 - NTN

NJ224

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter120 mm
D - External diameter215 mm
B - Bearing/Inner ring width40 mm
E - Upper roller diameter191,5 mm
F - Under roller diameter143,5 mm
d1 - IR flange outer diameter153 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
r1s - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso6,015 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica288 kN
C0 - Capacidade de carga estática320 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga33,5 kN
N lim - Oil lubrication limit speed3700 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed3200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR131 mm
da max - Small face shoulder max diameter141 mm
dc min - Min inner ring GO diameter156 mm
Da max - Max shoulder diameter OR204 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image