Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ228C3 - NTN

NJ228C3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter140 mm
D - External diameter250 mm
B - Bearing/Inner ring width42 mm
E - Upper roller diameter221 mm
F - Under roller diameter169 mm
d1 - IR flange outer diameter179,5 mm
rs - Min fillet radius3 mm
r1s - Min fillet radius3 mm
Classe de folga radialC3
Peso8,68 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica345 kN
C0 - Capacidade de carga estática400 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga39,5 kN
N lim - Oil lubrication limit speed3100 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR153 mm
da max - Small face shoulder max diameter166 mm
dc min - Min inner ring GO diameter182 mm
Da max - Max shoulder diameter OR237 mm
ra max - Max fillet radius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image