Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ2304EAT2XC3 - NTN

NJ2304EAT2XC3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter20 mm
D - External diameter52 mm
B - Bearing/Inner ring width21 mm
E - Upper roller diameter45,5 mm
F - Under roller diameter27,5 mm
d1 - IR flange outer diameter31,1 mm
rNs - Min fillet radius0,6 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialC3
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica49,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática39 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga4,75 kN
N lim - Oil lubrication limit speed16800 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed12000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR24 mm
dc min - Min inner ring GO diameter30 mm
Da max - Max shoulder diameter OR45,5 mm
Db min - Small face shoulder min diameter46,5 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image