• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ2304EG15 - SNR

NJ2304EG15

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter20 mm
D - External diameter52 mm
B - Bearing/Inner ring width21 mm
F - Under roller diameter27,5 mm
d1 - IR flange outer diameter31,3 mm
D1 - OR flange inner diameter42,5 mm
s - Max axial offset0,9 mm
rNs - Min fillet radius0 mm
D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring0 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,21 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica46,9 kN
C0 - Capacidade de carga estática38,8 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga4,75 kN
N ref - Reference thermal speed9900 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed17000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,767 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)6,233 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)3,809 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)1,905 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,377 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR26,5 mm
da max - Small face shoulder max diameter27 mm
dc min - Min inner ring GO diameter33 mm
Da max - Max shoulder diameter OR45,5 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image