• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ2306EG1C3 - NTN

NJ2306EG1C3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter30 mm
D - External diameter72 mm
B - Bearing/Inner ring width27 mm
E - Upper roller diameter62,5 mm
F - Under roller diameter40,5 mm
d1 - IR flange outer diameter44,9 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialC3
Peso0,527 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica74,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática77,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga9,5 kN
N lim - Oil lubrication limit speed9700 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed8300 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR36,5 mm
da max - Small face shoulder max diameter40 mm
dc min - Min inner ring GO diameter48 mm
Da max - Max shoulder diameter OR65,5 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image