• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ2308EG1 - NTN

NJ2308EG1

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter40 mm
D - External diameter90 mm
B - Bearing/Inner ring width33 mm
E - Upper roller diameter80 mm
F - Under roller diameter52 mm
d1 - IR flange outer diameter57,6 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,968 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica114 kN
C0 - Capacidade de carga estática122 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga14,9 kN
N lim - Oil lubrication limit speed7500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed6400 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR48 mm
da max - Small face shoulder max diameter51 mm
dc min - Min inner ring GO diameter60 mm
Da max - Max shoulder diameter OR82 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image