Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos
NJ2308EG15 - SNR
Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida
Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d - Internal diameter
40 mm
D - External diameter
90 mm
B - Bearing/Inner ring width
33 mm
F - Under roller diameter
52 mm
d1 - IR flange outer diameter
57,6 mm
D1 - OR flange inner diameter
75,4 mm
s - Max axial offset
1,4 mm
rs - Min fillet radius
1,5 mm
r1s - Min fillet radius
1,5 mm
Classe de folga radial
CN
Peso
0,96 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica
126 kN
C0 - Capacidade de carga estática
121 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga
14,8 kN
N ref - Reference thermal speed
6000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed
9500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação
-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação
120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
4,727 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
7,273 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
4,502 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)