Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ2308EG15C3 - SNR

NJ2308EG15C3

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter40 mm
D - External diameter90 mm
B - Bearing/Inner ring width33 mm
F - Under roller diameter52 mm
d1 - IR flange outer diameter57,6 mm
D1 - OR flange inner diameter75,4 mm
s - Max axial offset1,4 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1,5 mm
Classe de folga radialC3
Peso0,96 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica126 kN
C0 - Capacidade de carga estática121 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga14,8 kN
N ref - Reference thermal speed6000 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed9500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,727 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)7,273 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,502 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,251 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,394 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR48 mm
da max - Small face shoulder max diameter51 mm
dc min - Min inner ring GO diameter60 mm
Da max - Max shoulder diameter OR82 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image