Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas . As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto .
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 150 mm D - External diameter 270 mm B - Bearing/Inner ring width 45 mm F - Under roller diameter 182 mm d1 - IR flange outer diameter 194 mm rNs - Min fillet radius 3 mm rs - Min fillet radius 3 mm Classe de folga radial C3
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 450 kN C0 - Capacidade de carga estática 595 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 58 kN N lim - Oil lubrication limit speed 2600 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 2200 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -40 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 163 mm Da max - Max shoulder diameter OR 257 mm ra max - Max fillet radius 2,5 mm r1a - Max fillet radius 2,5 mm
Industry Calcul Factors