Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida
Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas . As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto .
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 55 mm D - External diameter 120 mm B - Bearing/Inner ring width 43 mm E - Upper roller diameter 106,5 mm F - Under roller diameter 70,5 mm d1 - IR flange outer diameter 77,5 mm D1 - OR flange inner diameter 101,4 mm rs - Min fillet radius 2 mm r1s - Min fillet radius 2 mm Classe de folga radial C3 Peso 2,27 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 204 kN C0 - Capacidade de carga estática 238 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 29 kN N ref - Reference thermal speed 4500 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 7100 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 5,178 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 7,822 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 4,713 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,357 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,398 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 64 mm da max - Small face shoulder max diameter 69 mm db min - Min inner ring GO diameter 72 mm dc min - Min inner ring GO diameter 80 mm Da max - Max shoulder diameter OR 111 mm ra max - Max fillet radius 2 mm r1a - Max fillet radius 2 mm
Industry Calcul Factors