• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ2312C3 - NTN

NJ2312C3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter60 mm
D - External diameter130 mm
B - Bearing/Inner ring width46 mm
E - Upper roller diameter113 mm
F - Under roller diameter77 mm
d1 - IR flange outer diameter84,2 mm
rs - Min fillet radius2,1 mm
r1s - Min fillet radius2,1 mm
Classe de folga radialC3
Peso2,722 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica187 kN
C0 - Capacidade de carga estática188 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga22,9 kN
N lim - Oil lubrication limit speed5700 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed4800 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR71 mm
da max - Small face shoulder max diameter75 mm
dc min - Min inner ring GO diameter86 mm
Da max - Max shoulder diameter OR119 mm
ra max - Max fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image