Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas . As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto .
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Internal diameter 70 mm D - External diameter 150 mm B - Bearing/Inner ring width 51 mm E - Upper roller diameter 133 mm F - Under roller diameter 89 mm d1 - IR flange outer diameter 98 mm rNs - Min fillet radius 2,1 mm rs - Min fillet radius 2,1 mm Classe de folga radial CN
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 325 kN C0 - Capacidade de carga estática 325 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 38 kN N lim - Oil lubrication limit speed 3800 tr/min N lim - Grease lubrication limit speed 3800 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 81 mm dc min - Min inner ring GO diameter 92 mm Da max - Max shoulder diameter OR 139 mm Db min - Small face shoulder min diameter 136 mm ra max - Max fillet radius 2 mm r1a - Max fillet radius 2 mm
Industry Calcul Factors