• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ2326C3 - NTN

NJ2326C3

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em latão

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter130 mm
D - External diameter280 mm
B - Bearing/Inner ring width93 mm
E - Upper roller diameter243 mm
F - Under roller diameter167 mm
d1 - IR flange outer diameter182 mm
rs - Min fillet radius4 mm
r1s - Min fillet radius4 mm
Classe de folga radialC3
Peso28 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica930 kN
C0 - Capacidade de carga estática1130 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga111 kN
N lim - Oil lubrication limit speed2600 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed2200 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR146 mm
da max - Small face shoulder max diameter164 mm
dc min - Min inner ring GO diameter184 mm
Da max - Max shoulder diameter OR264 mm
ra max - Max fillet radius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image