• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ2330 - NTN

NJ2330

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em aço

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter150 mm
D - External diameter320 mm
B - Bearing/Inner ring width108 mm
E - Upper roller diameter277 mm
F - Under roller diameter193 mm
d1 - IR flange outer diameter210 mm
rs - Min fillet radius4 mm
r1s - Min fillet radius4 mm
Classe de folga radialCN
Peso42,3 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica1130 kN
C0 - Capacidade de carga estática1400 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga132 kN
N lim - Oil lubrication limit speed2200 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed1900 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR166 mm
da max - Small face shoulder max diameter190 mm
dc min - Min inner ring GO diameter213 mm
Da max - Max shoulder diameter OR304 mm
ra max - Max fillet radius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image