Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ306EG15 - SNR

NJ306EG15

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter30 mm
D - External diameter72 mm
B - Bearing/Inner ring width19 mm
F - Under roller diameter40,5 mm
d1 - IR flange outer diameter45 mm
D1 - OR flange inner diameter58,8 mm
s - Max axial offset1,4 mm
rNs - Min fillet radius0 mm
D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring0 mm
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,37 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica59,4 kN
C0 - Capacidade de carga estática50,2 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga6,1 kN
N ref - Reference thermal speed8500 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed12000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,718 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)7,282 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,468 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,234 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,393 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR36,5 mm
da max - Small face shoulder max diameter40 mm
dc min - Min inner ring GO diameter48 mm
Da max - Max shoulder diameter OR65,5 mm
ra max - Max fillet radius1 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image