• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ307EAT2X - NTN

NJ307EAT2X

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter35 mm
D - External diameter80 mm
B - Bearing/Inner ring width21 mm
E - Upper roller diameter70,2 mm
F - Under roller diameter46,2 mm
d1 - IR flange outer diameter51 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,495 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica83,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática71 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga8,65 kN
N lim - Oil lubrication limit speed11500 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed8100 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR41,5 mm
da max - Small face shoulder max diameter45 mm
dc min - Min inner ring GO diameter53 mm
Da max - Max shoulder diameter OR72 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image