Rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos

NJ307EG15 - SNR

NJ307EG15

Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida

Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas. As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter35 mm
D - External diameter80 mm
B - Bearing/Inner ring width21 mm
F - Under roller diameter46,2 mm
d1 - IR flange outer diameter51,1 mm
D1 - OR flange inner diameter66,6 mm
s - Max axial offset1,4 mm
rNs - Min fillet radius0 mm
D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring0 mm
rs - Min fillet radius1,5 mm
r1s - Min fillet radius1,1 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,501 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica74,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática65,4 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga8 kN
N ref - Reference thermal speed7600 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed11000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,763 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)7,237 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,644 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,322 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,397 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR43 mm
da max - Small face shoulder max diameter45 mm
dc min - Min inner ring GO diameter53 mm
Da max - Max shoulder diameter OR72 mm
ra max - Max fillet radius1,5 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image