Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de uma carreira de rolos cilíndricos, para cargas axiais em um sentido, separável, gaiola em poliamida
Na gama de rolamentos de rolo cilíndricos, o de uma carreira de rolos cilíndricos suporta cargas radiais elevadas . As gamas padrão ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) estão disponíveis com diferentes tipos de gaiolas, diâmetros de furo e anéis de encosto .
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Internal diameter 40 mm D - External diameter 90 mm B - Bearing/Inner ring width 23 mm F - Under roller diameter 52 mm d1 - IR flange outer diameter 57,6 mm D1 - OR flange inner diameter 75,4 mm s - Max axial offset 1,4 mm rNs - Min fillet radius 0 mm D4 max - Max outer diameter of assembled stop ring 0 mm rs - Min fillet radius 1,5 mm r1s - Min fillet radius 1,5 mm Classe de folga radial CN Peso 0,68 kg
DESEMPENHO C - Capacidade de carga dinâmica 91,9 kN C0 - Capacidade de carga estática 80,4 kN Cu - Limite de de carga à fadiga 9,8 kN N ref - Reference thermal speed 6900 tr/min N lim - Mechanical Limit Speed 9500 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm) 4,727 Hz BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm) 7,273 Hz BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm) 4,502 Hz BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm) 2,251 Hz FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm) 0,394 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA da min - Min shoulder diameter IR 48 mm da max - Small face shoulder max diameter 51 mm dc min - Min inner ring GO diameter 60 mm Da max - Max shoulder diameter OR 82 mm ra max - Max fillet radius 1,5 mm r1a - Max fillet radius 1,5 mm
Industry Calcul Factors